chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrieller Ventilstecker Anschluss Kabelsatz
VAS 3-B580-5M
Bestell-ID-Nr. U99-14352
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
48
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
4
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A, rechter Winkel
Steckverbinder A
Bauform A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Ventilstecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
VAS 3-B580-5M
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform A, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 39,60
Artikel gesamt
€ 39,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren