chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung Verbindungsleitung
RSM WKM 61-2M
Bestell-ID-Nr. U99-12988
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM WKM 61-2M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.4
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
6
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
8
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 132,00
Artikel gesamt
€ 132,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren