chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM RKM 50-15M/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Profibus-DP Versorgungsleitung PUR-Kabelmantel
RSM RKM 50-15M/S90
Bestell-ID-Nr. U99-12825
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 50-15M/S90
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 177,98
Artikel gesamt
€ 177,98
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren