chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 31-10M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
7/8″ Rundsteckverbinder Stecker 7/8″
RSM 31-10M
Bestell-ID-Nr. U99-12592
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.3
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
3
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 90,97
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 31-10M
Artikel gesamt
€ 90,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren