chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKCV 254-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
AS-Interface-Leitung PVC-Kabelmantel
RKCV 254-1M
Bestell-ID-Nr. U8960-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
AS-Interface
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA Div.2
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 45,43
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV 254-1M
Artikel gesamt
€ 45,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren