chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RJ45S RJ45S 843-10M
Bestell-ID-Nr. U8741-10
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 79,97
Artikel gesamt
€ 79,97
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.21
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.3
Leitungsfarbe
Grün
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
8
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder A
RJ45
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RJ45S RJ45S 843-10M