chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
DeviceNet BUS-Leitung TPU-Kabelmantel
RSM 5723-2M
Bestell-ID-Nr. U8605-2
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 57,64
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 5723-2M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Artikel gesamt
€ 57,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren