chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSM RKM 5723-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) TPU-Kabelmantel
WSM RKM 5723-5M
Bestell-ID-Nr. U8236-5
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.52
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.38
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
7
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 102,19
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM RKM 5723-5M
Artikel gesamt
€ 102,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren