chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Verbindungsleitung
RSCV RKCV 493B-0.3M
Bestell-ID-Nr. U8201-003
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 59,18
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCV RKCV 493B-0.3M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Artikel gesamt
€ 59,18
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren