chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKCV 483-40M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RKCV 483-40M
Bestell-ID-Nr. U7915-40
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 311,52
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKCV 483-40M
Artikel gesamt
€ 311,52
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren