chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC RJ45 840-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Ethernetleitung Verbindungsleitung
RSC RJ45 840-5M
Bestell-ID-Nr. U7819-5
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
8
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 81,40
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC RJ45 840-5M
Artikel gesamt
€ 81,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren