chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSV 492BA-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RSV 492BA-2M
Bestell-ID-Nr. U7789-002
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Breite
0
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Höhe
0
Länge
0
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 137,83
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSV 492BA-2M
Artikel gesamt
€ 137,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren