chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKV 493-15M | TURCK – Your Global Automation Partner
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2
RKV 493-15M
Bestell-ID-Nr. U7706-15
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 149,38
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKV 493-15M
Artikel gesamt
€ 149,38
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren