chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RKV 483-25M
Bestell-ID-Nr. U7704-25
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKV 483-25M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Breite
230
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Höhe
60
Länge
230
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 262,46
Artikel gesamt
€ 262,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren