chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme Verbindungsleitung
RSCV RKCV 483-30M
Bestell-ID-Nr. U7494-30
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCV RKCV 483-30M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Orange
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Material Überwurfmutter/-schraube B
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-PA
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
30
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 322,41
Artikel gesamt
€ 322,41
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren