chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKV 492A-8M | TURCK – Your Global Automation Partner
Feldbusleitung für Feldbussysteme Anschlussleitung
RKV 492A-8M
Bestell-ID-Nr. U7448-8
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Armor Cable, Geschirmt
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Edelstahl
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
8
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKV 492A-8M
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 303,16
Artikel gesamt
€ 303,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren