chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thick
RSM RKM 579-3M
Bestell-ID-Nr. U5450-55
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM RKM 579-3M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
5
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 79,75
Artikel gesamt
€ 79,75
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren