chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKC 572-1.5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
RKC 572-1.5M
Bestell-ID-Nr. U5311-05
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Daten
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
75
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
Zulassungen
CSA, UL
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKC 572-1.5M
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 41,69
Artikel gesamt
€ 41,69
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren