chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RKM 46-1M
Bestell-ID-Nr. U5077
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 43,67
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 46-1M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Artikel gesamt
€ 43,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren