chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKM 19-19-5/S101 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
CKM 19-19-5/S101
Bestell-ID-Nr. U4708-70
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Besondere Eigenschaften
C-Track, High Flex, Schleppkettentauglich
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
11.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 212,19
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKM 19-19-5/S101
Artikel gesamt
€ 212,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren