chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CKM 19-19-10 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
CKM 19-19-10
Bestell-ID-Nr. U4704-10
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKM 19-19-10
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.01
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Overall Shield
Drain, Foil
Polzahl
19
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 245,08
Artikel gesamt
€ 245,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren