chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CSM CKM 19-19-2/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
CSM CKM 19-19-2/S90
Bestell-ID-Nr. U4703-72
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.4
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
19
Polzahl
19
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 261,25
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSM CKM 19-19-2/S90
Artikel gesamt
€ 261,25
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren