chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
CKWM 19-19-20/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
CKWM 19-19-20/S90
Bestell-ID-Nr. U4703-7
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
150
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.4
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
19
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder A
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, M23 x 1, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 461,67
Artikel gesamt
€ 461,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CKWM 19-19-20/S90
Support kontaktieren