chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC RKC 572-35M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) Verbindungsleitung
RSC RKC 572-35M
Bestell-ID-Nr. U3-10630
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Overall Shield
Drain, Foil
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
35
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 255,64
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC RKC 572-35M
Artikel gesamt
€ 255,64
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren