chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSSD RJ45S 4410-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Leitung für Industrial Ethernet Verbindungsleitung
RSSD RJ45S 4410-2M
Bestell-ID-Nr. U3-01229
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Besondere Eigenschaften
Geschirmt, Halogen Free Cable
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 89,43
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSSD RJ45S 4410-2M
Artikel gesamt
€ 89,43
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren