chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Verbindungsleitung
RSCD RJ45 440-10M
Bestell-ID-Nr. U3-00892
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 114,73
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSCD RJ45 440-10M
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.205
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Codierung
D-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.1
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, D-codiert
Steckverbinder B
Stecker, RJ45, gerade
Artikel gesamt
€ 114,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren