chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSM WKM 46-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel
WSM WKM 46-1M
Bestell-ID-Nr. U2750-51
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
rechter Winkel
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 70,95
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WSM WKM 46-1M
Artikel gesamt
€ 70,95
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren