chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM 50-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung PVC-Kabelmantel
WKM 50-5M
Bestell-ID-Nr. U2330-04
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.6
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 75,68
Artikel gesamt
€ 75,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM 50-5M
Support kontaktieren