chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM 40-4M/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
WKM 40-4M/S90
Bestell-ID-Nr. U2325
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
4
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 56,87
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM 40-4M/S90
Artikel gesamt
€ 56,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren