chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM WKM 40-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung Verbindungsleitung
RSM WKM 40-2M
Bestell-ID-Nr. U2290-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gewinkelt
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM WKM 40-2M
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 69,19
Artikel gesamt
€ 69,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren