chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKB 3T-5/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung / TPU Anschlussleitung
WKB 3T-5/S90
Bestell-ID-Nr. U2226-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Steckverbinder A
1/2″-20 UNF
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 67,54
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKB 3T-5/S90
Artikel gesamt
€ 67,54
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren