chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
WKB 3T-10/S90
Bestell-ID-Nr. U2224-5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 104,83
Artikel gesamt
€ 104,83
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKB 3T-10/S90
Technische Daten
Downloads
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
rechter Winkel
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Support kontaktieren