chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RK 4T-2-PSG 3M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
RK 4T-2-PSG 3M
Bestell-ID-Nr. U2151-04
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK 4T-2-PSG 3M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.39
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
4
Polzahl
3
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 49,39
Artikel gesamt
€ 49,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren