chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKM 20-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
WKM 20-2M
Bestell-ID-Nr. U2138
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
2
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 44,00
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKM 20-2M
Artikel gesamt
€ 44,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren