chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RKM 30-2M/S90-SP | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung Anschlussleitung
RKM 30-2M/S90-SP
Bestell-ID-Nr. U2135
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 30-2M/S90-SP
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 86,35
Artikel gesamt
€ 86,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren