chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90
Bestell-ID-Nr. U2134-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Kunststoff
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
3
Polzahl
4
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL Recognized
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
0.5
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 53,57
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PKG 3Z-0.5-RS 4T/S90
Artikel gesamt
€ 53,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren