chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM 46-1M | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PUR-Kabelmantel
RSM 46-1M
Bestell-ID-Nr. U2118-0
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
10
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, RoHS, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
1
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 46-1M
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 43,67
Artikel gesamt
€ 43,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren