chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM 50-6M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RSM 50-6M
Bestell-ID-Nr. U2091-1
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.62
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
6
Leitungsmaterial
PVC
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 50-6M
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 75,68
Artikel gesamt
€ 75,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren