chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RSM 40-5M | TURCK – Your Global Automation Partner
Aktuator- und Sensorleitung Anschlussleitung
RSM 40-5M
Bestell-ID-Nr. U2087-11
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 40-5M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.73
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
105
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
PVC
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 70,84
Artikel gesamt
€ 70,84
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren