chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPU-Kabelmantel
RS 4.41T-10/S529
Bestell-ID-Nr. U2071-20
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RS 4.41T-10/S529
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 144,76
Artikel gesamt
€ 144,76
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren