chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Versorgungsleitung TPU-Kabelmantel
RKM 40-2M/S529
Bestell-ID-Nr. U2043-11
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 67,65
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKM 40-2M/S529
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.83
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Leitungsdurchmesser (mm)
6.7
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
9
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Artikel gesamt
€ 67,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren