chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKP46PL-20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Versorgungsleitung Anschlussleitung
RKP46PL-20
Bestell-ID-Nr. U2-32544
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
63
Codierung
L-codiert
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
9.14
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
14
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PVC
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 196,68
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RKP46PL-20
Artikel gesamt
€ 196,68
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren