chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC RKC 5723-2M/S90-SP | TURCK – Your Global Automation Partner
DeviceNet Kabelsatz Verlängerungsspule Kabelsatz
RSC RKC 5723-2M/S90-SP
Bestell-ID-Nr. U2-26126
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Daten
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 177,10
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSC RKC 5723-2M/S90-SP
Artikel gesamt
€ 177,10
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren