chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSGS 4M RJ45S 4413-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Ethernet Kabelsatz Verbindungsleitung
PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Bestell-ID-Nr. U2-24205
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
42
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.69
Leitungsfarbe
Teal
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Netzwerkprotokoll
Ethernet
Overall Shield
Braid, Foil
Polzahl
4
Polzahl
8
Steckverbinder A
Steckverbinder B
RJ45
Strombelastbarkeit (A)
1.5
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 61,27
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSGS 4M RJ45S 4413-2M
Artikel gesamt
€ 61,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren