chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PVC Anschlussleitung
WKB 3T-10/S628
Bestell-ID-Nr. U2-20778
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
WKB 3T-10/S628
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.5
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.3
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Steckverbinder A
Strombelastbarkeit (A)
4
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Steckverbinder A
Kupplung, 1/2″-20 UNF, rechter Winkel
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 47,85
Artikel gesamt
€ 47,85
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren