chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
Aktuator- und Sensor Kabelsatz Verlängerungsspule Kabelsatz
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Bestell-ID-Nr. U2-15267
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 125,73
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RK 4.5T-2.5-RS 4.5T/S2501/S90-SP
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Codierung
A-codiert
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Typ
Stecker
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
TPU
Artikel gesamt
€ 125,73
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren