chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM 44-2M | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
RSM 44-2M
Bestell-ID-Nr. U2-15074
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
15.37
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
18
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, RoHS, UKCA, UL 2237
Hauptfunktionen
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
RSM 44-2M
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 79,31
Artikel gesamt
€ 79,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren