chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Industrielle Sensorleitung TPE-Kabelmantel
GKDA 40-2M
Bestell-ID-Nr. U2-15042
Auf Lager
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
GKDA 40-2M
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Power
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
600
Geometrie
gerade
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Material Überwurfmutter/-schraube A
Aluminium
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, 1 3/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
1 3/8″-16 UN
Strombelastbarkeit (A)
35
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPE
Steckverbinder A
Kupplung, 1 3/8″-16 UN, gerade
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 126,50
Artikel gesamt
€ 126,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren