chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSW 6M-2/S90/S618 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Industrielle Sensorleitung PUR-Kabelmantel
PSW 6M-2/S90/S618
Bestell-ID-Nr. U2-09673
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
125
Geometrie
rechter Winkel
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.19
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Overall Shield
Drain, Foil
Polzahl
6
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, rechter Winkel
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
5
Zulassungen
CE, CSA C22.2 No. 182.3, RoHS, UKCA, UL 2238
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M8 x 1, rechter Winkel
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 33,88
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
PSW 6M-2/S90/S618
Artikel gesamt
€ 33,88
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren