chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
CSCM CKCM 12-11-5/S90 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung Verbindungsleitung
CSCM CKCM 12-11-5/S90
Bestell-ID-Nr. U2-07750
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.82
Anwendung
Signal
Ausführung
Verbindungsleitung
Bemessungsspannung (V)
300
Besondere Eigenschaften
Geschirmt
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
10.5
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
11
Polzahl
11
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder A
M23 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
M23 x 1
Strombelastbarkeit (A)
6
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CE, RoHS, UL 2238, UL Listed
home
Turck-Shop
Anschlusstechnik
Leitungen
CSCM CKCM 12-11-5/S90
Hauptfunktionen
Leitungslänge (m)
5
Leitungsmaterial
TPU
Steckverbinder A
Stecker, M23 x 1, gerade
Steckverbinder B
Kupplung, M23 x 1, gerade
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 180,51
Artikel gesamt
€ 180,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren